登录
系统参考

食品包装机械夹爪

旋转模块 | 系统解决方案 | 消费品 | 包装

扁平回转摆缸
SF-C 系列

  • 平滑的缓冲因为其螺旋槽纹技术的液压缓冲器
  • 扭矩可达130 Nm
  • 节省空间,3个停止位置的水平旋转单元
了解更多

2指平行抓手
GP400 系列

  • 高保持力是最优化的将驱动直接转换成抓取力的结果
了解更多
1. 摆缸和旋转单元
  • 平滑的缓冲因为其螺旋槽纹技术的液压缓冲器
  • 扭矩可达130 Nm
  • 节省空间,3个停止位置的水平旋转单元
了解更多
2. 2指平行抓手
  • 高保持力是最优化的将驱动直接转换成抓取力的结果
了解更多
挑战

一位客户在寻找一款特殊的机械夹爪,用于将食品包装(奶油乳酪)按不同的层叠方式放入纸箱中。

解决方案

机械夹爪配有不锈钢制成的夹爪手指。机械夹爪还配有一个 XY 轴补偿模块用于补偿位置公差、各种旋转驱动装置用于单独转动包装以及一个主动型压紧装置用于固定包装的位置。

重点和技术数据
  • IP40
  • 气动
  • 外夹持
  • 弹簧夹紧力安全装置
技术数据
驱动方式PNEU
最大夹持力990 [N]
夹持设计FORM
夹持安全装置FED
最大行程20 [mm]
IP 等级IP40
系统重量90 [kg]
最大工件重量0.1 [kg]
最高工件温度80 [°C]

请联系我们

个人资料
消息